"Cost-Cutting Today... more savings tomorrow": Die Highlights und Neuheiten für Werkzeugmaschinen entdecken

DMG MORI Werkzeugmaschinen mit e-Chains und Zubehör in einer automatisierten Fertigungshalle.

Effizienz und Automatisierung

cradle-chain E2.1.CG aus Recycling-Material mit grünem Kreispfeil für chainge und igumid CG.

Nachhaltige Produkte

igus Energieführung auf langem Weg mit Monitoring für Industrie 4.0.

Digitalisierung und Vernetzung

Effizienz und Automatisierung

NEU: Über 600° und freitragend

triflex twisterchain an Industrierobotern mit 600° Drehwinkel für maximale Bewegungsfreiheit.
twisterchain entdecken

NEU: Highspeed auf langen Wegen

E6.52 Energiekette in einer linearen Anordnung für Kabel- und Leitungsführung.
plane chain entdecken

NEU: Mühelos Maschinentüren verstellen

drylin C Miniatur-Rollenführung für die Türverstellung.
drylin C-Rollenführung entdecken

NEU: Pendelnd gelagert für ruhigen Lauf

drylin W Profilführung für den Linearbaukasten mit zwei Laufwagen.
Tandem-Hybrid-Rollenlager entdecken

NEU: Konstante Anbindehöhe und ruhiger Lauf

Gegenläufige E4Q mit neuem e-spin Rad.
e-spin entdecken

NEU: Vollständig geschützt

drylin ZLX Zahnriemenachse mit Schmutzabdeckung.
ZLX Protect entdecken

NEU: Leichte Achse für große Portalanwendungen

drylin GRR Auslegerachse mit Zahnriemenantrieb und Schlitten auf linearer Führung.
Portalachse entdecken

NEU: Zur optimalen Schlauchführung

Bügelkette für die sichere Führung von Kabeln in einer Bewegungsanwendung.
Bügel-Clips entdecken

Bis 25 % Kostenvorteil

RebelMove Plattform für mobile Roboter mit angehobener Oberplattform und Bediengerät.
ReBeL Move entdecken

40 % Montagezeit gespart

Kabelträger mit geführten Leitungen auf freigestelltem Hintergrund.
E4Q.L entdecken

10 dB(A) leiser als sein Vorgänger

igus Energiekette mit mehreren Leitungen für die bewegte Kabelführung.
E2.1 entdecken

NEU: 50 % Gewichtsersparnis, spänedicht

igus YRA.56 Förderband mit modularen Trägerplatten und Schutzabdeckung.
Hybridkette entdecken

Zertifizierte Beständigkeit

igus chainflex Leitungen mit +90 °C UL Kennzeichnung.
UL-Leitungen entdecken

Lebensdauer im Blick haben

chainflex-Kabel im lifetime calculator mit drei Varianten für Biegeradius und Schirmung.
Zum Long Life Calculator

60 % weniger Gewicht

Rundes Metallgehäuse mit Schraublöchern für ein Lager- oder Drehgelenkbauteil.
Drehkranzlager entdecken

NEU: Passend zu 41 Standards

Readycable-HMI-Anschlussleitungen in verschiedenen Ausführungen nebeneinander.
Antriebsleitungen entdecken

Gewicht, Platz und Kosten gespart

e-spool flex light in den Größen mini, medium und large.
e-spool flex light entdecken

Schnell montiert im Portalsystem

SLX-Linearachse mit offenem Schlitten und Schnittansicht des Antriebs.
SLX-Stelleinheit entdecken

100 % schmierfrei und leichtlaufend

Hybridrollenlager in einer Linearführung mit Federpaketen und Laufrolle.
Hybrid-Rollenlager entdecken

Korrosionsfrei und präzise

Stainless steel delta robot mit drei Armmodulen auf hellem Hintergrund.
Edelstahl-Delta entdecken

Höhere Wiederholgenauigkeit

ReBeL Basis mit Anschlussfeld und vergrößertem Detail der Schnittstellen.
ReBeL Cobot entdecken

Nachhaltige Produkte

Transportgestell aus dem nachwachsenden Rohstoff "Birke Multiplex": readychain "eco-Rack"

echain e21 mit grünen Pfeilen für den Umlauf und Materialfluss.

Ressourcenschonende Energieketten

Weitere Produkte

E4.1R-Rollen-Ketten mit igus e-Chains und Zubehör vor orangefarbenem Hintergrund.
Drei igus Kunststoff-Gleitlager in Schwarz und Weiß nebeneinander.
Lineare Gleiteinheit mit Metallgehäuse und Welle.

Digitalisierung und Vernetzung

igus enjoyneering zeigt Mitarbeitende mit Robotern, Maschinen und Engineering-Anwendungen auf farbigen Stufen.

Werkzeuge für Ingenieure: "enjoyneering"

igus metaverse: "iguverse"

Metaverse-Landschaft mit virtueller Plattform, schwebenden Flächen und VR-Brille im Kontext von Augmented Reality.

igus GO: Anwendungserkennung

igusgo auf einem Tablet vor einem Bagger.

smart plastics: Sensorik und Zubehör

NEU: Erkennen. Verstehen. Handeln

i.Cee² Steuergerät mit Anschlüssen und Statusanzeigen für ein industrielles System.
i.Cee² entdecken
Sensorik am Roboterarm überwacht den Kabelschlauch zur Zustandsüberwachung.
Mehr erfahren
EC-Wellenleitung mit Steckmodulen und Signalübertragung in einer Energiekette.
Mehr erfahren
EC.WLC für E4.Q mit hervorgehobener Komponentenansicht im Hintergrund.
igus i.Cee Predictive Maintenance-Gerät mit Anschlüssen und Statusanzeigen freigestellt.

Was können smart plastics?

Energieketten in der Übersicht


Kostenlose Bemusterung

Zwei Mitarbeitende montieren eine readychain von igus an einer Maschine.

Virtueller Messestand

Virtueller Messestand von igus für den Bereich Maschinenbau mit Produktdisplays und Infotafeln.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Kogelmann
Markus Kogelmann

Key Account Manager Werkzeugmaschinen

+49 2203 9649 7704E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice