Change Language :
Die Gründe warum die igus® E4.1 Serie die vielseitigste und verlässlichste e-ketten®-Serie der Welt ist.
igus® E4-Technologien und Kniffe für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, Montagefreundlichkeit und Modularität.
Mit dem e-kettensystem® E4.1 viele teure Zusatzkomponenten "wegsparen".
E4.1 - Der Standard für fast alle Anwendungsbereiche
Garantiert hohe Haltekraft bei einfachem und gleichzeitig sicherem Öffnungsmechanismus
... max. Haltekraft bis 2700 N
... einfach und schnell mit Schraubendreher zu öffnen
Für maximale Kraftaufnahme und somit hohe Stabilität für große freitragende Längen
... max. Zusatzlast freitragend bis 600 kg/m möglich
... max. freitragende Längen (FLB) 7,0 m (+25% mit dem optionalen XXL-Material)
"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): bis zu 25% mehr Füllgewicht"
Bessere Kraftverteilung und somit höhere Zug-/Schubkräfte und Lasten möglich
... Zug-/Schubkräfte bis 7000 N möglich
... Zusatzlasten bis 600 kg/m und mehr möglich
"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00): bis zu 20% mehr freitragende Länge"
Hohe Zug-/Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen
... Verfahrwege über 800 m möglich
... Beschleunigungen von 10 m/s² und mehr
"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): bis zu Ø 56% höhere Zugkraft möglich"
Einfaches Vorkonfigurieren mit Innenaufteilung sorgt für sicheren Halt auch bei „seitlich gedrehten“ Anwendungen
... erleichtert das Bestücken mit Innenaufteilungselementen, welche in 5 mm Abständen rastbar sind
... absolut eben, kein Verschleiß der Leitungen durch die Skalierung
Für schnelles Einlegen der Leitungen von beiden Seiten
... gut zugänglich von oben oder unten
... Deckel aufschwenkbar. Deckel und Boden zu entnehmen
25% Zeitersparnis beim Öffnen und Schließen durch Schnellverschluss
... Haltekraft bis zu 500 N
... Montagezeiten um 25% - 80% senken
Für hohe Stabilität bei Querbeschleunigungen und hohe Torsionssteifigkeit durch „Verkrallung“
... Zusatzlasten von 7,7 kg/m auf 2 m freitragend
... ideal für seitlich gedrehte Anwendungen oder hohe Torsionskräfte
Für geraden Lauf und hohe Parallelität und hohe Festigkeit
... abwechselnd Innen- und Außenlasche sorgen für sehr geraden Lauf
... genaue Parallelität der e-ketten®-Bänder unterstützen die Langlebigkeit
Für noch höhere Lebensdauer der Leitungen durch abgerundetes Design
... Leitungen halten mit Kunststoff-Öffungsstegen am Längsten
... keine plastische Verformung bei Krafteinwirkung von Außen
Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß
... Leitungsverschleiß nahezu halbieren
... weniger Teile, mehr Möglichkeiten
Dämpft Anschlags- und Abrollgeräusche
... Geräuschpegel ab 33 dB(A) möglich, 44 dB(A) mit igus® E4-Serien gemessen
... viele Serien durch den TÜV Rheinland zertifiziert
Für lange Lebensdauer auch auf langen Verfahrwegen
... 10.000 km und mehr Laufleistung garantiert
... für lange Verfahrwege und hohe Lebensdauer
"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): 30% mehr Gleitfläche"
... ab 1 Meter, keine Schnittkosten, keine Mindestmengen
... 4 Jahre Garantie
Für den Schutz Ihrer Leitung
... heisse Späne bis 850°C können sich nicht einbrennen
... extrem dichte Bauweise und dennoch einfach zu öffnen
Lange Lebensdauer auch bei seitlich gedrehten Anwendungen und lange Verfahrwege
... seitliche Verschleißzulagen sorgen für eine lange Lebensdauer
... gerade bei Anwendungen um 90° gedreht ein wichtiges Kriterium
Laufruhig durch besondere Kontur der Glieder
... ruhiges Abrollen der e-kette® und verbesserte Montage
Durch einfaches Drehen der Außenlasche
...eine e-kette® für Lösungen mit oder ohne Vorspannung
...keine thermische Nachbearbeitung, lieferbar ab Lager
Schnell montiert, hohe Dynamik & keine unterschiedliche Materialausdehnung
... Beschleunigungen bis 784 m/s²
... gleiche Materialien
Platzsparendes und sicheres chainfix Programm
... Drei mal höhere Zugfestigkeit von igus® chainfix-Schellen
... Auch sicher unter Einfluss von Öl, Kühlmittel, Wasser
... Späneschutz bis an die Vorderkante des e-rohrs
... Nachrüstbar mit integrierter C-Schiene zur Installation einer Zugentlastung
... Bügel für Schläuche mit bis zu Ø 300 mm
... Mittellaschen für Breiten bis 3000 mm
... i.Sense Condition Monitoring System
... i.Cee Predictive Maintenance Lösung
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr