Messemaschine mit gebogenen Linearführungen

Das making of - Leicht, leise und günstig, aber auch fertig zur HMI?

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® W Gebogene Linearführungen in Kombination mit Führungsschlitten
    Energieketten
    Steuerung & Antrieb
  • Anforderungen: Die Bauteile sollten besonders leicht sein, um das Tragegewicht nicht wesentlich zu erhöhen. Außerdem dürfen keine Schmierfette oder Öle Messebesucher verschmutzen die der Konstruktion im Getümmel näher kommen könnten. Zudem soll die Montage/Demontage intuitiv ohne Anleitung möglich sein, damit sie schnell auf der Messe aufgebaut werden kann.
  • Eingesetzte Produkte: 
    drylin® W Gebogene Linearführungen
  • Fazit: Die eingesetzten Linearführungen bieten eine hohe Belastbarkeit, sind absolut sauber und wartungs- sowie schmierfrei. Ebenfalls ist eine lange Lebensdauer gegeben. Für den Transport der Messemaschine sind die Produkte von igus durch die Materialien Aluminium und Kunststoff extrem leicht. Die Messemaschine lief die gesamte HMI und ist bisher noch keine Sekunde ausgefallen.
CompactChart

Problem

Lösung

Anwendungsbilder:

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Lineartechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung