Change Language :
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top Drives zum Einsatz. Dort herrschen oft extreme Bedingungen: Wind und Wetter, Schmutz sowie ein raues Handling der Anlagen und des Equipments wirken auf die Maschinenkomponenten ein. Für die Kabelführung setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte Service Loops, die jedoch häufig einige Probleme mit sich bringen. Die Leitungen können sich im Service Loop bewegen, da die keinen definierten Biegeradius besitzen. Bei extremen Windbedingungen kann sich der lose hängende Service Loop im Mast oder an der Lichtanlage verhaken und abreißen. Ein weiteres Problem ist das Tauschen des kompletten Schlauchpaketes, wenn eine Leitung defekt ist. Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop entwickelt.
Der e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils. Dabei werden die Zugkräfte durch das Zugseil im inneren der Energiekette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Der e-loop kommt nicht nur in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz, sondern auch in der Offshoreindustrie, Landstromversorgung, in Baumaschinen und in Windkraftanlagen.
1) Innenkörper besteht aus vier Spritzgussteilen. Zwei davon bilden den Steg im Kettenglied und werden (verliersicher) verschraubt. Durch die Verschraubung klemmen sie auf dem Zugseil.
2) Außenprotektoren aus schlagabsorbierendem PU Protektor sorgen dafür, dass bei harten Stößen die Energiekette und die Leitungen geschützt sind.
3) Auf dem hochfesten Zugseil sind die einzelnen Kettenglieder aufgeklemmt. Das Seil selber ist ein Kunststoff-Faser-Seil und hat eine zulässig Zuglast von 50 kN.
4) Die Anschlusselemente des e-loop sind stabile Stahl-Anschlusselemente. An ihnen ist das Kunststoff-Faser-Seil integriert, das die komplette Zugkraft des e-loop aufnimmt.
Art.-Nr. | Innenbreite Bi [mm] | Außenbreite Ba [mm] | Biegeradius [mm] | Leitungsdurchmesser [mm] | Füllgewicht [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Art.-Nr. | Innenbreite Bi [mm] | Außenbreite Ba [mm] | Biegeradius [mm] | Leitungsdurchmesser [mm] | Füllgewicht [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Ein Service-Loop dient dazu Leitungen und Schläuche in hängenden Anwendungen z.B. als Energiezuführung am Top Drive zu führen. Hierzu werden die Leitungen häufig in einem Schlauchpaket miteinander vergosssen.
Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop als Alternative zum Service-Loop entwickelt. Bei der Energieführung handelt es sich um ein rundes dreidimensionales modulares System, das Leitungen mit einem definierten Biegeradius zugentlastet bewegen kann. Die Leitungen lassen sich einzeln einsetzen und im Wartungsfall tauschen. Die Kettenglieder sind zudem jederzeit wechselbar.
Aufgebaut wird die neue Energieführung von igus um ein hochzugfestes Kunststoffseil, das die Zugkräfte der Leitungen aufnimmt. Das Seil besteht aus einer synthetischen Kunststofffaser und ist dadurch bruchsicher, wetterbeständig, flexibel und korrosionsfrei.
Aushängen, hinlegen, aufschrauben, Leitung(en) tauschen, zuschrauben, einhängen. Fertig ist die Wartung dank des einfachen modularen Aufbaus der Energiekette. Für den Fall der Fälle sollte immer eine Ersatzkette bereit liegen, um Ausfälle zu vermeiden.
igus liefert den e-loop so, wie Sie es haben möchten: entweder vollständig montiert oder fertig konfektioniert, auf Trommel oder Palette. Der e-loop besitzt am Ende ein definiertes Gewinde, was daran montiert wird, richtet sich nach Ihren Wünschen. Die Montage übernimmt gerne unser erfahrenes Installationsteam.
Die einzelnen Kettenglieder sind alle mit Schraubverbindungen gesichert, sodass keine Bauteile herunterfallen können.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr