Ich bin mit den Energieketten von igus vertraut und kenne die benötigten Dimensionen und Bewegungsarten meines Energieführungssystems.
Zum Online-ShopIch kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte bequem online konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Zu den KonfiguratorenIch bin mir bei der Auswahl einer Energiekette für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige weiterführende Informationen.
Zum InformationsbereichIch kenne die Bewegungsart und benötige das passende Energieführungssystem: horizontale Bewegung, vertikale Bewegung, Kreis- und spiralbewegung etc.
Zu den BewegungsartenWo werden Energieketten eingesetzt? - Energieketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.
Energieketten (auch Energieführungskette, e-kette oder Kabelschleppkette) sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist bei Kabelführungen die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten. Darunter fallen Kabel, Schläuche, Innenaufteilungen, Zugentlastungen oder Führungsrinnen.
Die verwendeten Materialien (Werkstoffe) müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, sodass höchste Laufzeiten und Lebensdauer erreicht werden. Durch Energieketten werden Stillstandzeiten überall dort vermieden, wo Energie beweglichen Verbrauchern in Form von Elektrizität, Gas, Luft oder Flüssigkeiten zugefügt wird.
Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten
► Mehr erfahren
Alle Montageanleitungen für Energieketten im Überblick.
► Mehr erfahren
Energieketten in interaktiven
3D-Modellen entdecken
► Zu 3D-Modellen
Energieketten-Ersatzteile identifizieren leicht gemacht
► Jetzt identifizieren
Produktivität im Reinraum maximieren und Abrieb minimieren. Langlebige und abriebarme Produkte für die Reinraumtechnik - gemäß Reinraumklassen nach ISO 14644-1 sowie im Trockenreinraum für die Batteriefertigung. Reinräume stellen besonders hohe Anforderungen an die Verschleißfestigkeit beweglicher Komponenten. Schon geringste Verunreinigungen können Produkte und Prozesse negativ beeinflussen - und damit Kosten verursachen. Unsere Produkte aus Hochleistungspolymeren werden mit größter Sorgfalt im eigenen Reinraumlabor entwickelt und getestet.
Sie interessieren sich für unsere Energiekette, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.
Energieketten schneller konstruieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme. Konstruktion von Schleppketten leicht gemacht.
Unsere e-kette ist bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Komplett medienfreundlich und ausgelegt für kleinste Biegeradien sind igus Ketten für enge Bauräume, aber auch für große, schwere und steife Leitungen oder Schläuche geeignet.
Energieketten-Katalog
Der Energieketten-Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)
Getestet!
Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.
Recycling-Programm
Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?
Online-Seminar
Profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Referenten durch Energieketten-Online-Seminare. Interaktiv✓ informativ✓ kostenfrei✓
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr