1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: QFI-0203-04
- Material: iglidur® Q
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.25 inch
- b2 0.032 inch
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
- Sehr gute Reibwerte
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
iglidur® Q wurde speziell für Extrembelastungen entwickelt. Unter hohen Belastungen gehört iglidur® Q zu den iglidur®-Werkstoffen, die mit Abstand die beste Verschleißfestigkeit aufweisen. Ab einer radialen Belastung von 25 MPa wird sogar das hochabriebfeste iglidur® W300 übertroffen. Spezielle, im Material extrem fein verteilte Festschmierstoffe sorgen dafür, dass wartungsfreier Trockenlauf bei jeder Belastung gewährleistet ist.
Typische Anwendungsbereiche
- Agrartechnik
- Baumaschinen
- Verkehrstechnik
Wann nehme ich es?
- Für Schwenkanwendungen
- Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
- Für extreme p x v-Werte
- Wenn das Material unempfindlich gegen Schmutz sein soll
Wann nehme ich es nicht?
- Für den Einsatz unter Wasser
- Wenn Temperaturen dauernd größer als +135 °C vorliegen
- Wenn hohe Kantenlasten bzw. starke Stoßbelastungen auftreten
Unsicher ob es passt?