Change Language :
Regalbediengeräte und automatisierte Warenlager sind heutzutage selbstverständliche Bestandteile innerhalb der Prozessautomatisierung bei produzierenden Unternehmen. Was aber, wenn der Warentransport zwischen Lager und Produktion noch manuell erfolgt? Für diesen Zweck hat der Automatisierungsexperte Magazino GmbH den Kommissionierroboter SATO entwickelt. Er füllt die Lücke in der Logistikkette durch eine Konstruktion, die eine Rotation der Greifer und somit auch eine rotierende Leitungsführung vorsieht. Damit er sich um 290 ° drehen kann, wurde die anfällige Leitungsführung um ein neues Drehmodul samt Energiekette der Serie E4.1 ersetzt.