Change Language :

Schneller mehr Last auf engstem Raum führen
Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen führen, ab sofort für 100 % mehr Zusatzlast bei höheren Geschwindigkeiten. Das System verknüpft zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine neue zugoptimierte Energiekette wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. In der Ausgangsposition ist die Energiekette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
Alle igus Federleitungstrommeln e-spool bestehen aus eine Energiekette, die per Rolle geführt wird und durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung sorgt. Und eine twisterband ist verantwortlich für die Drehbewegungen. Dieser besondere Aufbau macht Bewegungen in jede Himmelsrichtung möglich. Durch den Einsatz des twisterbands ist die e-spool kein Schleifring nötig. Das ermöglicht eine hohe Übertragungssicherheit von Daten und große Stabilität. Darüber hinaus kann die e-spool in alle Richtung geführt werden (horizontal, vertikal, diagonal) und platzsparend, da die Energiekette in der Ausgangsposition eingerollt ist und somit die Wege frei bleiben.