Change Language :

Ein Brandenburger Startup-Unternehmen hat eine mobile Wartungsplattform für die Rotoren von Windkraftanlagen entwickelt, die Reparaturarbeiten bei nahezu jedem Wetter und zu jeder Tageszeit erlaubt. Mit an Bord sind unsere flexiblen Leitungen, Energieketten und Gleitlager.
Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von WP Systems schon an den nächsten vielversprechenden Projekten. So wurde bereits eine Wartungsplattform für die Rotoren von Offhore-WKA entwickelt. Auch hier werden bei Serienreife chainflex® Leitungen zum Einsatz kommen.
Zwei weitere Entwicklungsprojekte werden den unbemannten krangebundenen Betonturm-Rückbau von WKA ermöglichen. Hier gibt es großen Bedarf. Die Genehmigung für eine Windkraftanlage erlischt nach einer definierten Zeitspanne. Das heißt: Bis 2030 müssen allein in Deutschland rund 8.000 Türme rückgebaut werden. WP Systems entwickelt die Technologien dafür.
Zu den Herausforderungen gehört es hier, dass sich der Turm (von oben betrachtet) von rund zwei auf acht Meter Durchmesser verstärkt. Es werden also auch wieder hohe Anforderungen an die Beweglichkeit und Flexibilität des Systems gestellt – ideale Voraussetzungen für den Einsatz von Komponenten aus dem Hause igus.