Change Language :
Artikelbezeichnung
Beispielbilder
Stückzahl
Kettenglieder für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 Glieder
E2i.10.10.028/065.0 x 20 Glieder
E2i.15.13.048/075.0 x 25 Glieder
E4.21.040.048/120.0 x 23 Glieder
Anschlusselement für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 Satz
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 Satz
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 Satz
E4.210.040.1.12.A x 1 Satz
Trennstege für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x je Glied
E2.10.5.1, 1 - 3 x je Glied
E2.15.5.1, 1 - 3 x je Glied
T2111, 1 - 2 x je Glied
Zugentlastungen für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
am Anschlusselement
am Anschlusselement
am Anschlusselement
T2113.Z x 2 - 4 Stk.
Führungsrinne ohne Gleitschiene für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 Stk.

chainflex Leitungen
chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.

iSets
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme