Change Language :

Langlebig
Schnell zu befüllen
Einfache Montage
Hohe Stabilität
Universelle Anbindung
hochstabile Rollen, leises Design, rostfreie Kugellager
Im Außenradius beidseitig aufklappbar
Blitzschnelles Schließen mit Daumendruck
großer Bolzen mit hoher Haltekraft
diverse Anschlussmöglichkeiten mit und ohne Zugentlastung
Serie
Innenhöhe hi [mm]
Innenbreite Bi[mm]
Außenbreite Ba [mm]
Außenhöhe ha [mm]
Biegeradius R [mm]
Verfahrweg [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150