Schmierfreie Rollen für rollende Messerkanten

Alles zu unseren Messerkantenrollen in der Übersicht:

    iglidur Rollen für rollende Messerkanten

    • Für besonders enge Umlenkradien
    • Wartungsfrei, ganz ohne Schmierung
    • Keine Produktkontamination durch Schmiermittel
    • Langlebig und verschleißfest
    • Hygienisches Design ohne Kugel-, oder Nadelkäfige
    • Leicht zu reinigen
    • Eignung für direkten Lebensmittelkontakt möglich (nach FDA, EU 10/2011, Japan Food Safety Act)
    • Temperatur- und chemikalienbeständig
    • Kostengünstig

    Unsere rollenden Messerkanten in der Übersicht

    iglidur A180 Messerkantenrolle

    iglidur A180: Allrounder bis 90 °C

    • Der FDA-konforme Allrounder
    • Gute Medienbeständigkeit
    • Für den Nassbereich geeignet
    • Für Geschwindigkeiten bis 0,3 m/s*
    iglidur A250 Messerkantenrolle

    iglidur A250: Schnellläufer bis 90 °C

    • Sehr verschleißfest mit geringen Reibwerten
    • FDA- und EU10/2011-konform
    • Für hohe Bandvorspannung und Geschwindigkeiten bis 0,7 m/s*
    iglidur A350 Messerkantenrolle

    iglidur A350: Medienbeständig bis 180 °C

    • Der Dauerläufer im Foodbereich
    • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG & FDA
    • Für Geschwindigkeiten bis 0,5 m/s*
    iglidur H1 Messerkantenrolle

    iglidur H1: Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

    • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
    • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
    • Für hohe Bandvorspannung und Geschwindigkeiten bis 0,7 m/s*
    iglidur P210 Messerkantenrolle

    iglidur P210: Allrounder bis 100 °C

    • Für besonders hohe Standzeiten
    • Für viele Anwendungen geeignet
    • Extrem verschleißfest
    • Für Geschwindigkeiten bis 0,5 m/s*

    Individuelle Längen und Formen für Ihre rollenden Messerkanten

    Messerkantenrollen mit Sondergeometrie im Spritzguss gefertigt

    Fertigung im Spritzguss

    Online CNC-Service

    Als Halbzeug

    Verschleißuntersuchung im Testlabor

    Verschleißraten verschiedener iglidur Messerkantenrollen-Werkstoffe

    Verschleißtest Messerkantenrollen
    Verschleißraten verschiedener iglidur Messerkantenrollen Werkstoffe

    Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung

    Value Engineering in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

    Weiterführende Informationen

    Kundengespräch

    Unverbindliche Beratung

    iglidur Werkstoffe unter der Lupe

    Was ist iglidur?

    iglidur Führungsrollen

    Führungsrollen

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lars Kleist
    Lars KleistE-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung