Beliebig konfiguriert und anschlussfertig konfektioniert

Schritt 1: Module wählen

Schritt 2: Module kombinieren

Schritt 3: Gehäuse wählen

Schritt 4: Gehäuse individuell kombinieren

Die Schnittstelle nach Maß

Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker

RFID-Zugangssteuerung für Module Connect Stecksystem

  • Bestehende Systeme einfach um zusätzliche Sicherheit erweitern
  • Unbeabsichtigte Maschinenstillstände verhindern
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig
  • 100% transparent durch Aktivitätsbericht (optional)
  • Module Connect System online konfigurieren und bestellen: igus.de/module-connect
Augmented Reality Service

readychain® Snap-on Carrier ...

readychain Snap-On Carrier
  • Andere Steckstellen einfach direkt an der Schnittstelle befestigen
  • Alle Übergabepunkte zentral an einem Ort
  • Klick und fest
  • Werkzeuglose Montage

Interesse geweckt?

Experten-Support

Anwendungen mit Module Connect

Module Connect sorgt in der Verpackungsindustrie für eine schnelle Wartung

Module Connect in der Verpackungsindustrie

Module Connect sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme der Energieführung in der Holzindustrie

Module Connect Steckergesicht

Module Connect Adapter vermeidet lange Stillstandszeiten in automatischen Parksystemen

automatisches Parksystem

Anwendungen mit Energieführungssystemen

Anwendungen mit readychain

Module Connect in der Möbelproduktion

Module Connect in Möbelproduktion

Modularer Steckverbinder für Energieketten

Stecken Sie Ihre Energieführung mit nur EINEM Stecker

Weitere Informationen

readychain Teaser
readycable

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

Product Manager readychain® & readycable®

+49 2203 9649 347E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung