- Für höchste Spannungen und Leistungen
- Außenmantel: igupren
- Gesamtschirm
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- UV-Beständigkeit: Hoch
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
- chainflex® class: 6.6.3.1
chainflex® Motorleitung CFCRANE
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Art-Nr.
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für höchste Spannungen und Leistungen
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
- In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
- Freitragende Verfahrwege und gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
- Krananwendungen, Fördertechnik
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
von/bis [°C] | freitragend | gleitend | [m/s2] | [m] | |||
-20 / -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
-10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Zertifikate und Standards