igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: JVFM-0810-10
- Material: iglidur® J
- Form: Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Standardprogramm ab Lager
- Radial und axial vorgespannte Gleitlager
- Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
- Material: iglidur® J
- Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
Gesamtpreis: 3,57 EUR3,57 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
wird geladen...
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
iglidur® JVSM - spielfrei vorgespannte Lager
iglidur® JVSM sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.
Wann nehme ich es?
- Wenn eine radiale und/oder axiale Vorspannung der Gleitlager gewünscht wird
- Wenn eine Entklapperung der Lagerstelle im unbelasteten Zustand erforderlich ist
- Wenn eine spielfreie Haptik gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn eine spielreduzierte Gleitlagerversion gesucht wird sprechen Sie uns bitte an
- Wenn die Vorspannung hohen radialen Kräften standhalten muss
- Wenn unter hohen Lasten absolute Spielfreiheit erforderlich ist
Unsicher ob es passt?