Change Language :
E2 micro e-ketten sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energieketten mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2 micro e-ketten sind stabil und in vielen Ausführungen erhältlich.
Die neue Generation E2.1 micro e-ketten bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten (im Vergleich zu baugleichen igus Typen). Sie sind leicht, stabil und einfach
zu öffnen. Immer inklusive: Ein Energieketten-Öffner zum schnellen Öffnen in einem Arbeitsgang. Sie bieten außerdem ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilungs- und Anschlusselemente.
Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 75 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm
Bei den Serien mit diesem Symbol wird ein kostenloser Kettenöffner mit versendet.
Innenhöhe hi: 5 mm
Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm
Biegeradien R: 10 - 28 mm
Teilung: 10 mm
Innenhöhe hi: 7 mm
Innenbreiten Bi: 7 - 30 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm
Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm
Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 25 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 14,3 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 11,5 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 15,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr