Die Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH steht für Qualität und Zuverlässigkeit im Behälter- und Deponiebau. Einfaches Handling und ausgereiftes Design machen die Handschweißextruder des Unternehmens zu einem professionellen und unkomplizierten Werkzeug zum Schweißen thermoplastischer Kunststoffe. Bei der Entwicklung, Produktion und Prüfung der Produkte steht Qualität an erster Stelle. So müssen etwa alle Geräte auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen funktionieren.
Im Rahmen ihrer Ausbildung bei Munsch bildeten zwei Industriekaufleute, vier Zerspanungsmechaniker und je ein technischer Zeichner und Industriemechaniker ein Projektteam. Das Ziel: Es sollte eine Biegeprüfvorrichtung konstruiert werden, die die Qualität einer Kunststoffschweißnaht nach der einschlägigen Verordnung, der DVS 2203-5, prüfen kann. Dabei handelt es sich um eine zerstörende Prüfung, deren Messergebnisse protokolliert beziehungsweise dokumentiert werden müssen. Beim Verschweißen unterschiedlichster Kunststoffe soll die Biegevorrichtung die Qualität verschiedener Schweißnähte wie beispielsweise Extruder- oder Stumpfschweißnähte prüfen und die Daten aufzeichnen.
Hauptkriterien beim eigentlichen Messvorgang sind dabei zum einen die Positioniergenauigkeit und zum anderen die Spielfreiheit der Prüfvorrichtung. Außerdem sind die Themen Schmier- und Wartungsfreiheit, Robustheit sowie lange Lebensdauer der gesamten Maschine, die überwiegend auf Baustellen zum Einsatz kommen wird, besonders wichtig.