Change Language :
Unsere Schaltnetzteile sind die optimale Lösung für die Stromversorgung zahlreicher elektronischer Anwendungen. Die auch als Hutschienen-Netzteile bekannten Produkte bieten eine effiziente Möglichkeit elektrische Geräte und Systeme mittels einer stabilen Gleichstromversorgung zu versorgen. Dank der standardisierten Montage in Schaltschränken auf TS35 DIN-Schienen- bzw. Hutschienen sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch wertvolle Zeit.
Unsere Schaltnetzteile überzeugen mit einer hohen Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und hoher Sicherheit. Sie erfüllen internationale und europäische Normen bezüglich Funkentstörung und elektrische Sicherheit. Die DIN-Rail Netzteile können sowohl für die Maschinensteuerungen (SPS, IPC) als auch für motorische Antriebseinheiten (D1, D3, D5, D7, D8, D9) verwendet werden. Acht Schaltnetzeile decken den kompletten Automatisierungsbereich von 24 – 48 VDC (0,075- 1 KW) und 2,5 -20A ab.
Schaltnetzteile bieten mehrere Vorteile, darunter eine höhere Energieeffizienz, geringeres Gewicht und kleinere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Netzteilen. Sie bieten auch eine bessere Regelbarkeit der Ausgangsspannung, eine höhere Störfestigkeit und eine größere Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Anwendungen. Auch die Montage ist ein besonderer Vorteil. Die Hutschienen Netzteile ermöglichen eine einfache Installation und Wartung dank ihres standardisierten Montageformats. Darüber hinaus bieten sie Schutzfunktionen vor Kurzschluss-, Überlastungs-, Überspannungs und Übertemperatur nach UL508, um elektronische Geräte vor Schäden zu bewahren.
Ein DIN-Rail Netzteil besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter ein Eingangsfilter, Gleichrichter, Glättungskondensator, Leistungsschalter, Transformator, Ausgangsgleichrichter, Spannungsregelung und Schutzschaltungen. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um eine stabile und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.
Die Montage von DIN-Rail Netzteilen (oder auch Hutschienen Netzteilen) erfolgt, wie der Name bereits verrät, auf standardisierten TS35 DIN-Schienen / Hutschienen. Diese Schienen sind in Steuerungsschränken und Schaltschränken weit verbreitet und ermöglichen daher eine einfache und sichere Installation. Die Netzteile werden einfach auf die DIN-Schiene geschoben und können bei Bedarf leicht wieder entfernt werden.
Bei der Auswahl des richtigen Schaltnetzteils sollten einige Kriterien beachtet werden, darunter die benötigte Leistung, die Ausgangsspannung, Effizienz, Schutzfunktionen, Zertifizierungen, Energieeffizienzklasse und die Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Anwendung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und ein geeignetes Modell zu wählen, das diese Anforderungen erfüllt. Sie haben Schwierigkeiten bei der Auswahl? Senden Sie einfach eine Kontaktanfrage an unseren Experten.
Ja, es gibt DIN-Rail Netzteile, die redundant betrieben werden können. Diese Hutschienen Netzteile verfügen über zwei unabhängige Stromversorgungseinheiten, die parallel geschaltet sind. Im Falle eines Ausfalls einer Einheit übernimmt die andere automatisch die Versorgung, um die kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.
Die Hutschienen Schaltnetzteile bieten verschiedene Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Überlastungs- und Überspannungsschutz. Diese Schutzfunktionen schützen das Netzteil und angeschlossene Geräte vor Schäden durch unerwartete Ereignisse oder Fehlfunktionen.
Der Energieverbrauch eines Schaltnetzteils hängt von der Eingangsleistung, dem Wirkungsgrad und der Last ab. Schaltnetzteile sind jedoch im Allgemeinen energieeffizienter als herkömmliche Netzteile. Unsere DIN-Rail Netzteile sind erfüllen bestimmte Energieeffizienzklassen gemäß den Standards und Vorschriften. Durch ihre Effizienz tragen sie zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
Ja, unsere Auswahl an Schaltnetzteilen bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich, der es ihnen ermöglicht, an unterschiedliche Netzspannungen angepasst zu werden. Dies macht sie flexibel einsetzbar und ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Ländern und Umgebungen.