igubal Kugelkalotten

Kugelkalotten

Unsere Werkstoffe für Kugelkalotten

Kugelkalotte W300
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur W300
  • Standardmaterial
Kugelkalotte R
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur R
  • Gute Abriebfestigkeit
Kugelkalotte X
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur X
  • Für hohe Temperaturen
Kugelkalotte F
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kugelkalotte J-GT
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kugelkalotte J4
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur J4
  • Besonders kostengünstig
Kugelkalotte J4V
  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur J4V
  • Spielfrei vorgespannt
Kugelkalotte A181
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur A181
  • Lebensmitteltauglich
Kugelkalotte FC180
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur FC180
  • Detektierbar
Kugelkalotte UW
  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur UW
  • Für Unterwasser-Anwendungen
Kugelkalotte Edelstahl
  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: Edelstahl
  • Besonders robust
Anfrage igubal

Wann nehme ich Sie?

  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
  • Wenn verschiedene iglidur Materialien getestet werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
  • Austausch von Kugellagern in metallischen Gehäusen

Wann nehme ich sie nicht?

  • Wenn über +250 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

Mehr zu igubal Gelenklagern

igubal-Shop

Shop

Zum igubal-Shop
Kontaktanfrage

Kontakt

Kontaktanfrage
Musterboxen

Musterboxen

Zu den igubal-Musterboxen
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Enrico Bonn
Enrico Bonn

Sales Manager

+49 2203 9649-8701E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung