Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere Pulverbeschichtungen können vielseitig in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. Beispielsweise bei hohen Temperaturen bis 300°C oder bei direktem Lebensmittelkontakt.
Für diese Anwendung wurden Federn mit einem iglidur Coating Werkstoff ummantelt und zur Führung von Fensterjalousien eingesetzt. Der Hersteller stand vor dem Problem, dass Schmiermittel die Lebensdauer der Jalousien nicht erreichen. Also testete er Federn mit einem iglidur IC-02 Coating.
Obwohl die Federn das im Versuch das Aluminiumgehäuse berührten, überdauerte die beschichtete Feder das Gehäuse. Zudem waren im Test keine Geräuschentwicklung durch die Federn zu vernehmen. Durch die Beschichtung kann nun komplett auf den Einsatz von Fett verzichtet werden.
Unser Kunde, ein Hersteller von Bürostühlen, verwendete früher Komponenten aus einem POM-Material für die Armlehnen. Da die Reibung dieses Materials zu hoch war, entschied er sich für eine Alternative von igus: Umspritzte Aluminium-Linearführungen kombiniert mit Gleitelementen aus iglidur J verringerten die Reibung massiv. Der Kunde beschichtete die Aluminiumkanäle bisher mit einer klaren PTFE-Farbe, was sowohl teuer als auch mit langer Vorlaufzeit verbunden war.
Also testete er unser IC-02 Beschichtungspulver, welches die Reibung zusätzlich senkte und auch noch kostengünstiger war. Der Herstellungsprozess hat damit einen Schritt nach vorn gemacht: Die Komponenten werden jetzt direkt mit IC-02 beschichtet und es ist kein nachträgliches Lackieren erforderlich. Derselbe Auftragnehmer beschichtet die Innenseite mit IC-02 und lackiert dann die Außenseite für eine bessere Optik.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |