loading...
Eine Montagekostenberechnung in diesem Umfang ist zu ungenau.
Unbedingt Rücksprache mit Andreas Wolf halten.
Montagedauer: | Tag(e) | |
Montage Richtpreis: |
Der Material- / Lieferumfang ist im Montage-Richtpreis nicht enthalten.
Geben Sie bitte Ihre Daten an, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können.
Geben Sie bitte Ihre Daten an, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können.
Montage einer e-kette® mit (ggf.) Innenaufteilung und Zugentlastungssystem. Einziehen der Leitungsbelegung in die neue e-kette® und Zugentlasten.
Bei einem 1:1 Austausch der e-kette® - Demontage und Montage um die vorhandene Leitungsbelegung herum, vorhandene Leitungsbelegung soll weiterverwendet werden.
In ein vorhandenes Kettensystem werden neue Leitungen eingezogen.
Montage der Kette als readychain® (komplett vorkonfektionierte Kette) mit Leitungen, Innenaufteilung und Anschlusselementen.
Bei Austausch / Umbau / Modernisierung z.B. eines
Die Demontage beinhaltet Komponenten, die unmittelbar zu dem zu ersetzenden Energieführungssystem gehören.
Beispiel Schleppkabel-System:
Demontage von Leitungspaket, Kabelwagen, Laufschiene.
Bei der Kalkulation noch nicht berücksichtigt werden Konsolen/Stahlträger/Unterkonstruktionen.
Zwei e-ketten® die gegenüberliegend in einer gemeinsamen Führungsrinne verfahren, werden "gegenläufig" genannt.
Wählen Sie diese Option, wenn dies auf Ihre Anwendung zutrifft und sich die gewünschte Montage auf beide e-ketten® bezieht. Tragen Sie dann bitte bei "Anzahl (gesamt)" die gesamte Leitungsanzahl aus beiden Ketten ein.
Frei zugänglich auf Boden-Niveau. Keine Hilfsmittel erforderlich. Die Führungsrinne befindet sich maximal auf Brusthöhe.
Mit einfachen Mitteln erreichbar.
Höhe der Führungsrinne max. 3m.
Oder: Auf mittlerer Höhe (3 bis 6 m) aber über durchgängigen Laufsteg frei zugänglich.
Sobald Hilfsmittel (Hubarbeitsbühne oder Gerüst) erforderlich sind! Ab Systemhöhe 3m aufwärts bei keiner freien oder nur unterbrochener Zugänglichkeit. Wenn andere Umstände die Zugänglichkeit erschweren / verzögern..
Hinweis Bei einer Montage der Innenaufteilung in jedem Kettenglied geben Sie bitte die doppelte Anzahl der Einzelteile an.
Die igus® Ausgleichseinheit für gleitende Anwendungen mit E2/000 und kleinen E4.1 Energieketten.
Bei starkem seitlichen Versatz während der Verfahrbewegung sorgt der schwimmende Mitnehmer für einen Ausgleich und somit für einen kraftfreien Lauf der Energiekette in der Führungsrinne. Dadurch wird insgesamt die Lebensdauer Ihrer Anwendung verlängert.
Klein, leicht und günstig
Kompatibel mit EC.P basic Auswerteeinheit
Mit folgenden Kettenserien kann der basic „Schwimmende Mitnehmer“ eingesetzt werden: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Maximale Verfahrwegslänge: 100m
Maximale Beschleunigung: bis 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Die einfache Kraftmessung am Anschlusselement der e-kette® ermöglicht eine "Not-Aus"-Funktion auch bei Energieketten mit Verfahrwegen deutlich unter 100 m zu angemessenen Kosten.
• Günstiger Systemschutz
• Not-Abschaltung oder Alarm bei Systemüberlastung
• Sehr platzsparend
Für lange Verfahrwege, wenn eine Zug-/Schubkraftüberwachung gewünscht wird.
Standard C-Schiene (Montageset) auf Betonboden verdübeln.
Achtung! Größere Höhentoleranzen (Unebenheiten / Niveau-Unterschiede) führen zu höherem Montageaufwand / -kosten!
Bei Montage auf vorhandenen Stahlträgern oder bei zusätzlicher Montage von Wandkonsolen oder kalkulatorisch für noch zu definierende zusätzliche Anpassungsarbeiten der bauseitig vorhandenen Konsolenstruktur.
Bei Montage von Abhängern / Deckenkonsolen oder bei aufwändigen Anpassungen der Unterkonstruktion
Achtung! Größere Höhentoleranzen, Versprünge oder Niveau-Unterschiede im Dach führen zu höherem Montageaufand / -kosten!
Hinweis! Materialkosten für Wand- oder Deckenkonsolen sind im Montagepreis nicht berücksichtigt.