Change Language :
Prozesssicherheit erhöhen, Wartungsaufwand minimieren, Daten zukunftssicher übertragen – das sind die Anforderungen an die Energieversorgung des Sandfangräumers in der Kläranlage in Bamberg. Ein zuverlässiges Energiekettensystem von igus sorgt für die notwendige Funktionssicherheit. Es ersetzt eine in die Jahre gekommene Motorkabeltrommel. Das kostengünstige und wartungsarme Komplettsystem setzt sich aus einer robusten Energiekette, verschiedenen Leitungen zur Strom- und Datenübertragung sowie einer Einhausung aus Edelstahl zusammen. Alle Beteiligten sind sich sicher: Das wartungsfreie System wird über viele Jahre störungsfrei funktionieren.
Auf der Motortrommel, die den Sandfangräumer vorher mit Energie versorgt hat, wurde eine Leitung ungeschützt automatisch auf- und abgewickelt und über einen separaten Antrieb ständig auf Spannung gehalten. Die Daten- und Stromleitungen sind auf engstem Raum verlegt worden, was schon immer zu einer gewissen Störanfälligkeit geführt hat. Neben den bisher klassischen Kupferleitungen kommen heute auch Netzwerk- und Lichtwellenleitungen zum Einsatz, die in einer Motortrommel aufgrund der unzureichenden räumlichen Trennung nur schwer realisiert werden konnten.
Dazu spielen die Themen Verschleiß sowie Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. Alle Signale wurden aus der Drehbewegung der Trommel über Schleifringkontakte übertragen und weitergeleitet. Die Kontaktstellen unterlagen Feuchtigkeit und damit Korrosion und mussten regelmäßig getauscht werden. Anlagenstillstand ist vorprogrammiert. Außerdem spielt im Winter Frost eine Rolle. Die Leitung wird schnell nass, friert ein und muss deswegen in der kalten Jahreszeit beheizt werden, was für zusätzliche Kosten sorgt. Der separate Antrieb, der Stromverbrauch durch die separate Heizung, der Wartungsaufwand sowie die zu geringe Ausbeute bei der Datenübertragung sprechen in der Summe dafür, auf leistungsfähigere Komponenten bei steigender Wirtschaftlichkeit zu setzen.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8–18 Uhr
Freitag: 8–17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr