Infusionspumpen: Kunststoff-Gleitlager helfen bei hochpräziser Dosierung

Infusionspumpe wird bedient (Foto: B. Braun Melsungen AG)

Problem

Lösung

„Teilweise brauchen wir für solche Anwendungen gar keine High-Performance-Kunststoffe, ein PE-Bauteil täte es manchmal auch. Aber uns überzeugen Qualität und Lieferfähigkeit von igus. Deshalb nutzen wir diese Lager gern, auch wenn es technisch nicht zwingend erforderlich ist.“

Dr. Dirk Aljets

Lead Engineer Infusionspumpen der Compact-Serie, B. Braun Melsungen AG

Ein „Vollversorger“ für Krankenhäuser

Im OP werden bei einer Operation bis zu 24 Perfusoren pro Patient benötigt. (Foto: B. Braun Melsungen AG)

Neue Perfusor-Baureihe

Infusionspumpe der Compact plus-Serie von der B. Braun Melsungen AG (Foto: B. Braun Melsungen AG)

Seit 1992 erfolgreich im Einsatz: igus Kunststofflager

Gleitlager aus iglidur J übernehmen in den Compact plus Perfusoren die Lagerung des Führungsschlittens für den hoch präzisen Pumpen-Linearantrieb

Zentrale Anforderung: Langsame und ruckelfreie Gleitbewegung auf kleinem Raum

Dr. Dirk Aljets, Lead Engineer Infusionspumpen der B. Braun Melsungen AG (rechts). Links im Bild: Ulf Hottung, Branchenmanager Medizintechnik, igus SE & Co. KG.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Ulf Hottung
Ulf Hottung

Key Account Manager Medizintechnik dry-tech

+49 2203 9649 7706E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung