Leitungen für den Reinraum

Die CF-CLEAN-Serie besteht aus Elementen, die keine Leitungen im Sinn der Norm für Kabel sind. In ihrer Funktion übertragen sie Energie, Bus und Daten, aber besitzen keinen Außenmantel für den mechanischen Schutz, sondern alle CFCLEANs sind mit PTFE-Folie bandiert. Daher sind diese "Leitungen" nur zulässig für den Ensatz in der e-skin® flat. Die Kombination ist für höchste Beansprunchung und kleinste Biegeradien in Reinraum-Anwendungen geeignet. Unsere Reinraum-Elemente sind geschirmt, hoch-abriebfest und alle PVC-frei. Außerdem verzeichnen sie geringe Rückstellkräfte durch hochflexible Verseilgebilde, spezielle Sonderleiter und den Verzicht des Außenmantels. Alle Leitungen für Reinräume sind in unserem eigenen Testlabor auf über 5.500 m² getestet und geprüft. Wird die CFCLEAN in der e-skin flat mit einem Biegeradius von 70 mm verwendet, garantieren wir eine Lebensdauer von 40 Millionen Doppelhüben. sodass wir Ihnen eine Garantie mit bis zu 4 Jahren geben können.

Bestellen Sie hier einfach und bequem Ihre passenden Elemente für den Einsatz im Reinraum online!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7082

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr