Change Language :
Gewinner: iF Design Award 2022 und Red Dot Design Award 2022
Die teleskopierbare triflex® R TRX vereint triflex® R Energiekette und Rückzugsystem in einem. Die Kombination ermöglicht einen platzsparenden Einbau mit einem Längenausgleich der e-kette von bis zu 36 %. Der Längenausgleich verhindert außerdem Schlaufenbildung am Roboter. Die Runde Bauform im easy Design ist widerstandsfähig und ermöglicht das Einlegen und Entfernen von konfektionierten Leitungen.
Animation mit Play Button starten und mit der Maus den Blickwinkel ändern

Da sich Leitungen oder Schläuche nicht im selben Maße wie die e-kette längen können, sind diese in einem bestimmten Prinzip innerhalb der TRX verlegt. (siehe Bild rechts) Zusätzlich sind die Leitungen und Schläuche in der Mitte der TRX nochmal befestigt um beim Ziehen an der Kette nicht die Position zu verlassen.
Durch die spezielle Anordnung der Leitungen sowie deren zusätzliche Zugentlastung im Zentrum der TRX, kann die Befüllung den Längenausgleich der e-kette ohne Probleme vollziehen.
obere Kette: Leitungen/Schläuche maximal aufgewickelt
mittlere Kette: Leitungen/Schläuche halb abgewickelt
untere Kette: Leitungen/Schläuche sind komplett gelängt in der TRX

Die triflex® R TRX im igus Testlabor
Die TRX durchläuft gerade die finale Testphase im hauseigenen Testlabor. Das Bild zeigt die Größe TRE.60.B, in welcher die TRX als erstes verfügbar sein wird.
Die ersten 7-8 Kettenglieder (beginnend von Achse 6) sind ganz normale Kettenglieder der TRE.60.087.0.B. Im weitere Teil der e-kette besteht diese aus der neuen teleskopierbaren TRX e-kette.
Möchten Sie dies gerne einmal live sehen? Dann einfach einen virtuellen Termin auf unserem digitalen Messestand buchen.