FIN DE SERIE
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de chaînes 15150 techniquement optimisée de la gamme igus® E4/light.
+25% de longueur autoportante en plus, stabilité et résistance à la traction accrues, mêmes tailles et mêmes cotes de fixation
La Série 151 est disponible sut stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
Vers la E4/light série 15150
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 151 - Chaîne, un maillon sur deux
1.Eléments de fixation KMA
2.Eléments de fixation oscillants / rigides disponibles
3.R198: couvercle pivotant et amovible
4.R198: fonds amovibles
5.Gaine et Chaîne combinables
6.Eléments serre-câbles intégrables
7.150/151: entretoises amovibles des deux côtés
Largeurs intérieures disponibles Bi: 50 á 600 mm
Rayons de courbure disponibles R: 150 á 500 mm
Pas : 91 mm par maillon = 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.