Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie E065.4 - Cadena portacables con sistema de apertura en el radio exterior
1. Muy fácil de llenar
2. Paso muy corto para carrera silenciosa y suave
3. Limitados movimientos de torsión posibles
4. Peso muy ligero
5. Diseño con travesaños divisibles que mantiene los eslabones unidos
6. Espacio interior apto para cables
7. Rellenable en el radio exterior
8. Terminal posible con peine de fijación integrado
9. Disponible con sistema de {N{N10}}, 1, 2, 3 o 4 cámaras (sistema de cámara múltiple permanentemente inyectado para tendido de cables por separado)
10. Rellenable a lo largo del radio interior
Serie E065
Serie E065.2
Serie E065.3
Anchuras interiores disponibles Bi: 9 a 16 mm
Radios de curvatura disponibles R: 18 a 38 mm
Paso: 15 mm por eslabón = 67 eslabones/m
Superposición en el mecanismo de apertura, excepto para la anchura 9/9/9/9 tamaño del hueco 2,5/2,5/2,5/2,5 mm
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 15 mm
Eslabones por metro: 67
Recorrido: S
Longitud de la cadena = S/2 + K