Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série E065.4 - Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon externe
1. Remplissage très facile
2. Pas particulièrement petit pour
un déplacement silencieux et régulier
3. Limitation possible de la torsion
4. Très faible poids
5. "Principe du bouton pression" tenant les maillons
6. Intérieur ménageant les câbles
7. A remplissage dans le rayon externe
8. Elément de fixation à serre-câbles intégré possible
9. Disponible avec système à {N065.2}, 2 ou 3 compartiments
(système à plusieurs compartiments surmoulé
pour une pose séparée des câbles)
10. Remplissage dans le rayon interne
Série E065.3
Série E065.4
Série E065.10
Largeurs intérieures disponibles Bi: 9 á 16 mm
Rayons de courbure disponibles R: 18 á 38 mm
Pas : 15 mm par maillon = 67 maillons/m
Recouvrement au niveau de l´ouverture, sauf pour la largeur 9/9/9/9 interstice de 2,5/2,5/2,5/2,5 mm
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 15 mm
Maillons par m : 67
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K