VOH: flexible, pared muy maciza
VOH - ¡adecuado únicamente para aplicaciones estáticas!
El diseño ondulado da al tubo PMAFLEX tipo VOH una resistencia excelente al impacto y fuerza sistemática de extracción.En el mercado americano (EE.UU.) este tipo de tubos también está permitido para instalaciones exteriores en máquinas y sistemas (de NW17). El Producto ofrece la protección mecánica más alta con propiedades de combustión retardada excelentes
Caracteristicas:
- Poliamida 6 especialmente modificado
- Muy buena autoextinción
- Libre de halógeno y cadmio
- Alta resistencia al impacto y fuerza de extracción
- Alta rigidez inherente y fuerza de compresión
- Rango de temperatura: -40℃ a +105℃; duración corta: +150°C
- Resistencia a los quimicos: a combustibles, aceites minerales, grasas, álcalicos, ácidos blandos y bases, etc.