PACOF : tuyau protecteur, flexible, poids moyen, retardateur de flamme, ouvrable
PACOF convient uniquement aux applications statiques !
La gaine annelée PMA COFLEX de type PACOF peut être ouverte et fermée à tout moment dans le sens de la longueur et convient donc parfaitement à
l´utilisation ultérieure ou à la réparation sur des machines ou installations. Ce produit est aussi de plus en plus utilisé pour la
construction de véhicules et dans la
technique des bâtiments. Des raccords ouvrables et des contre-écrous viennent compléter cette gamme.
Caractéristiques :
- Polyamide 6 modifié, bonne tenue jusqu´à IP50
- Auto-extinguible, sans produits halogènes ni cadmium
- Plage de températures : -40 °C à 100 °C ; pour une courte durée + 130 °C
- Résistance chimique à : carburants, huiles minérales, graisses, produits alcalins, acides et bases faiblement dosés, etc.