BMN/GMN: Sechskantgegenmutter
Sechskantgegenmutter zur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen.
Diese Sechskant-Gegenmuttern eignen sich in einem breiten Anwendungsgebiet und gewährleisten eine
sichere Systemverbindung durch hohe Anzugsdrehmomente.
Features:
-
Polyamid glasfaserverstärkt
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C; kurzzeitig +150 °C
Material: Typ BMN Polyamid schwarz
Typ GMN Polyamid hellgrau