PCL: muy flexible, acabado medio, CSA
PCL - ¡solamente es adecuado para uso estático!
El tubo PMAFLEX tipo PCL es adecuado para el uso en rangos amplios de aplicación dentro del sector de la ingeniería mecánica. Este tipo de tubo también es adecuado para el uso en la ingeniería automovilística. Este Producto se caracteriza por su aptitud de ser usado en temperaturas frías y su buena resistencia a las condiciones del tiempo.
Caracteristicas:
- Poliamida 6/6.6, especialmente modificado para resistencia a impactos fríos
- Autoextinguible
- Libre de halógeno y cadmio, resistencia alta a los impactos aún a temperaturas bajas
- Rango de temperatura:-50℃ a +105℃,duración corta: +150℃
- Resistencia a los quimicos: a combustibles, aceites minerales, grasas, álcalicos, ácidos blandos y bases, etc.