PMAFIX VND: conexiones rectas
Estos tipos de conectores PMAFIX son adecuados para un rango amplio de aplicaciones en conjunto con tubos ondulados PMAFLEX y permiten el rendimiento más alto en seguridad é estanqueidad.
Caracteristicas:
- Poliamida formulada de alto grado
- Autoextinguible, libre de halógeno, fósforo y cadmio
- Resistencia excelente al impacto
- Rango de temperatura: -40℃ a +105℃; duración corta: hasta +160℃
- Suministro IP66(VND): accesorios con cierres universales de seguridad premontados (AFN2),
IP68(VNV):accesorios con cierres ovales (OVN2), tubo y carcasa de rosca (NVN3, SVN4)