MODELO DESCATALOGADO
Disponible con recargo de precio y un plazo de entrega mayor.
Para nuevos diseños se recomienda el uso de la nueva cadena portacables serie 15 zipper. En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Nueva cadena portacables serie 15 zipper
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 15 - cadena portacables con sistema de apertura tipo cremallera a lo largo del radio exterior
1. Paso pequeño para un funcionamiento silencioso (33 eslabones/m)
Anchuras interiores disponibles Bi: 15 a 50 mm
Radios de curvatura disponibles R: 38 a 180 mm
Paso: 30,5 mm por eslabón = 33 eslabones/m
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 30,5 mm
Eslabones por metro: 33 eslabones
Recorrido: S
Longitud de la cadena = S/2 + K