Ancien modèle
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la Série R19850 techniquement optimisée de la gamme E4/light de Chaînes igus®.
+25% de longueur autoportante en plus, stabilité et résistance à la traction accrues, mêmes tailles et mêmes cotes de fixation
La Série R198 est disponible sur stock en quantité limitée. L´assistance produit et le maintien en stock seront réduits à compter de 2012. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
vers E4/light Série R19850
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R198 - Gaine, fermée
1.Eléments de fixation KMA
2.Eléments de fixation oscillants / rigides disponibles
3.R198: couvercle pivotant et amovible
4.R198: fonds amovibles
5.Gaine et Chaîne combinables
6.Eléments serre-câbles intégrables
7.150/151: entretoises amovibles des deux côtés
Largeurs internes disponibles Bi: 75 bis 462 mm
Rayons de courbure disponibles R: 200 bis 500 mm
Intervalle: 91 mm par maillon= 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.