Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie T3.29 - cadena portacables con travesaño en cada segundo eslabón
1. Separadores laterales en una pieza
2. Ideal para aceleraciones y velocidades altas
3. Terminal para carcasa de un peine Peine
4. Diseño de tres partes
5. Cortado según "requerido"
6. Accesorios como bandejas, alivio de tensión están disponibles
7. Duración de vida predecible
8. Casi sin efecto polígono
Anchuras interiores Bi: de 30 a 120 mm
[ERR]
Paso: 15 mm cada eslabón = 67 eslabones/m(1005 mm)
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 15 mm
eslabónes por m: 67 eslabones/1005 mm
Recorrido: S
Longitud de la cadena = S/2 + K
Z = distancia de los travesaños (estándar: cada 4. eslabón, otras distancias a petición)