Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série T3.29 - Chaîne Porte-Câbles, entretoise tous les deux maillons
1. Bandes latérales d´une pièce
2. Idéal pour accélérations et vitesses élevées
3. Equerre pouvant accueillir un peigne serre-câbles
4. Design en trois parties
5. Raccourcissable "à volonté"
6. Division interne, serre-câbles et équerres de montage disponibles comme accessoires
7. Poids très faible
8. Quasiment aucun effet polygonal
Largeurs intérieures B i: 30 à 120 mm
Rayons de courbure R : 38 mm
Pas : 15 mm par maillon = 67 maillons/m(1005mm)
A = mobile compris, B = Point fixe
Pas : 15 mm
Maillons pro m: 67 Maillons/1005 mm
Course: S
Longueur de chaîne =S/2 + K
Z = = écart entretoises ouvrables (standard : un maillon sur 4, autre écart sur demande)