PMA-COFLEX-LNO
In Verbindung mit geschlitzten PMA-Wellrohren und teilbaren PMA-Gegenmuttern GTN. Zur
Nachrüstung oder Reparatur im Maschinen- und Anlagenbau
Features:
- Speziell modifiziertes
Polyamid 6
- IP54 einteilige, teilbare Anschlussarmatur
- Selbstverlöschend
- Halogen- und
cadmiumfrei
- Hervorragende Schlagfestigkeit
- Temperaturbereich: -40°C bis +105°C;
kurzzeitig bis +160°C
- Sehr gute Schlagfestigkeit
- Besonderheit: auch Einstoss-Montage des Rohres in vorinstallierten
Fitting möglich
- Lieferung: Anschlussarmatur wird offen geliefert