iglidur® PRT Drehkränze mit Verzahnung

iglidur® PRT Drehkranzlager mit Verzahnung – Vielseitige Optionen für individuelle Antriebe

Drehkränze mit Verzahnung von iglidur® bieten flexible Lösungen für vielfältige Antriebsanforderungen. Mit vier standardisierten Verzahnungsoptionen und zusätzlichen Möglichkeiten ermöglichen sie maximale Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.

Optionen für Verzahnungen:

  • Außenverzahnung: Ideal für direkte Antriebe und gängige Anwendungen.
  • Innenverzahnung: Für kompakte Konstruktionen und geschützte Antriebslösungen.
  • Nachrüstung: Die Drehverbindungen der Serie PRT-04 können mit einer Aufsetzverzahnung leicht ergänzt werden – für zusätzliche Flexibilität bei bestehenden Systemen.

 

Unsere Drehkranzlager mit Verzahnung sind ohne Schmierung und Wartung einsetzbar. Ob Stirnradverzahnung nach DIN3967 oder die handelsüblichen Zahnriemenprofile (T10, AT10, HTD5M), die Varianten bieten eine passgenaue Lösung.

Optional sind die Verzahnungen auch aus Edelstahl verfügbar – ideal für Anwendungen in korrosionsanfälligen Umgebungen. Darüber hinaus sind die Gleitelemente austauschbar, sodass sie individuell an den Einsatzbereich angepasst werden können egal ob FDA-konforme Umgebungen oder auch Universalgleitelemente aus iglidur® JPF – Nachweislich PTFE-frei, getestet im igus® Labor auf Belastung und Verschleiß.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marc Trenkler
Marc Trenkler

igus-icon-phone+49 2203 9649 145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr