drylin Lineartechnik

 
Unsere schmierfreien drylin Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen.
Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts_MH
Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.

 
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Whitepaper
Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
 
Whitepaper herunterladen

Vielfältige und flexible Linearsysteme

drylin W Profilführungen

Profilführungen

Bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, da über 50 unterschiedliche Profile, Lineargleitlager und Linearschlitten miteinander kombiniert werden können, um ein einbaufertiges System oder einen modularer Baukasten zu schaffen.
 
Flachführungen

Flachführungen

drylin N Flachführungen zeichnen sich durch Systemhöhen von 6 bis 12 mm aus. Dies macht die Aluminiumschiennen mit Kunststoffschlitten besonders geeignet für Anwendungen in kleinen Bauräumen.
 
drylin T

Schienenführungen

Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basiert die drylin T Linearschienenführung. Die drylin Linearschienen und Linearwagen sind in den Anschluss- und Bohrmaßen baugleich zu den handelsüblichen Varianten aus Kugelumlauf.

Runde Wellenführungen

Wellenführungen

drylin R Linearlager nutzen spezielle verschleißfeste Polymere, die speziell für die Anforderungen der Lineartechnik entwickelt wurden. Die Abmessungen sind mit Standard-Kugelbuchsen kompatibel.


 
Vierkantführungen

Vierkantführungen

drylin Q Vierkantführungen ermöglichen eine äußerst flexible Konstruktion. Es gibt verschiedene Gehäuselagervarianten, darunter Vollkunststofflager sowie einstellbare Komplettgehäuse mit und ohne Handklemmung, die individuell angepasst werden können.
Teleskopschienen

Teleskopschienen

Die Teleskopschienen bestehen aus eloxiertem Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitelement aus ilgidur Hochleistungskunststoffen. Diese Kombiation ermöglicht ein geräuscharmes, hygienisches und trockenlaufendes Verfahren der Teleskopschienen.

prismenführung

Prismenführungen

Die Prismenführungen bieten eine Auswahl von 4 Vorspannklassen und sind somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie können auch in hygienischen Umgebungen eingesetzt werden. Die Verschraubung kann von unten oder über Gewindezapfen erfolgen, was eine flexible Montage ermöglicht.
 
Rollenführung

Rollenführung

Unsere Rollenlager sind kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse. Diese ermöglichen einen bis zu 70 % leichteren Lauf und eine leichte sowie energieeffiziente Verstellung. Zudem sind sie schmiermittelfrei und leise.


 
Messsystem NKV igus

Messsysteme

Auf Basis der Profil-, Vierkant- und Flachführungen wurde für jede Anwendung passende Messsysteme entwickelt. Ob für besonders flache Bauräume, auf einem Vierkant-Profil oder für den Standard auf einer drylin W Schiene.

 

Lineartechnik Onlineshop

Lineartechnik Onlineshop
Zum Onlineshop

Lineartechnik Neuheiten

News 2024
Zu unseren Neuheiten

Online Tools Lineartechnik

Konfigurator
Erstellen Sie online mit nur wenigen Klicks Ihr passendes Produkt mit Preis und Lieferzeit. Im Handumdrehen wird Ihnen im Vorfeld die Lebensdauer der ausgewählten Komponenten berechnet.
 
Zu den Konfiguratoren

Lineartechnik Muster

Konfigurator Logo
Erleben Sie Leistung und Effizienz in Ihrer Anwendung - fordern Sie noch heute Ihre kostenlosen Muster an und lassen Sie sich von der Zukunft der linearen Bewegung begeistern.

 
Zur Übersicht

Unsere Lösungen

FDA

FDA und EU konform

drylin Linearführungen sind gemäß FDA- und EU-Richtlinien zugelassen und gewährleisten höchste Sicherheit für die Produktionsprozess in der Lebensmittel-, Medizin- und Abfüllbranche.


 
Mehr Informationen
econ

Econ Serie

Alle Econ-Lineargleitlager und Linearschlitten sind 100 % schmier- und wartungsfrei und werden kostengünstig im igus Spritzgussverfahren gefertigt. Besonders in Serienfertigung lassen sich so im Gegensatz zum maschinellem Fräsen Zeit und Kosten sparen.
 
Mehr Informationen
icon_compact_drylin_XX_mini

Kleine Bauräume

Schmier- und wartungsfreie drylin Miniatur Linearführungen für den kleinen Bauraum. Hochwertige Lösungen für präzise Bewegungen und Verstellungen auf engstem Raum in kleinen Maschinen und Geräten.

 
Mehr Informationen

Warum drylin Linearsysteme?

Robust

Robust

drylin Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr.
Drylin Linearlager sind schmutzresistent

Schmutzresistent

Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin Linearführungen eingesetzt werden.
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei

Korrosionsfrei

Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser.
Drylin Linearlager sind leise

Leise

Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall.
Drylin Linearlager sind leicht

Leicht

Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere.
Drylin Linearlager sind hygienisch

Hygienisch

Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber.

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele

mobinn

Robot Delivery Service

Selbstführende Roboter spezialisiert auf die Lieferung von einem vordefinierten Bestimmungsort mit drylin N Flachführungen. 

 
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus.
 
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin W Doppelschiene WS und drylin W Gehäuselager von igus.

 
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin W und dem drylin W Gehäuselager von igus.

 
Zum Beitrag

Die kostengünstige Alternative zu Kugelumlauf

Ab Lager lieferbar

Mit drylin Linearführungen bleiben Sie konstant auf der Strecke. Bei Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit. SIe sind extrem schmutzunempfindlich und beständig, auch in reinigungsintensiven Umgebungen. drylin ist die saubere gleitende Alternative zu Kugelumlauf. Keine Ausfahrten mehr, schneller am Ziel...Folgen Sie uns auf dem dryway. 

 
Mehr Informationen

Lineartechnik-Wiki

  • Welche Belastungskapazitäten haben igus Linearführungen und wie werden sie berechnet?
  • Gibt es spezielle Beschichtungen oder Materialien, die für bestimmte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen empfohlen werden?
Hier erhalten Sie umfassende Antworten auf diese und zahlreiche andere Fragen. Erfahren Sie alles, was Sie über unsere Lineartechnik wissen müssen.
 
Mehr Informationen

Getestet und bewiesen!

drylin Testlabor

Unsere drylin Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus testen lassen.
 
Zum drylin Testlabor
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH