Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Außenliegende Anschläge
Keine Ansammlung von (Holz-)Staub auf den Anschlägen
Kein „Aufstellen“ der e-kette®
Optimierter Innenraum
Holzbearbeitungsindustrie
Kohlekraftwerke
Bergwerke
In Anwendungen mit feinstem Staub/Partikeln
Material: igumid G
Temperatur: -40°C bis +120°C
Brennbarkeitsklasse: UL94-HB
Serie | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Anfragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Anfragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Anfragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Anfragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Anfragen |