Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Geeignet für folgende Systeme: | Wann nehme ich sie: | Wann nehme ich sie nicht: | Montageindex | Definierbare Anzugskraft | Preisindex | Modularität | Dynamik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1,E4.1L, E4.1 | In Stufen zugentlasten ohne Platzprobleme außerhalb des Energieketten-Querschnitts - auch bei unterschiedlichsten Steckverbindern. Eine Nachträgliche Montage ist problemlos möglich. Einfache Installation in einer Hutschiene 15 (TS92.31) oder im C-Profil der KMA-Anschlusselemente. | Bei hohen Beanspruchungen | + + | – | ⬤⭘⭘ | ja | mittel |
Bestellnummer | zur Verwendung | für Innenhöhe hi [mm] |
passend für e-ketten® | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | auf Hutschiene | 31 | E4.31L/R4.31L | 1,88 EUR | |
CFV.42.C | KMA mit C-Schiene | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
1,97 EUR | |
CFV.80.C | KMA mit C-Schiene | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
2,07 EUR | |
CFV.R2.26.Z | im KMA | 26 | R2.26 / R2i.26 | 1,80 EUR | |
CFV.R2.40.Z | im KMA | 40 | R2.40 / R2i.40 | 1,91 EUR |