Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei der patentierten „Glide-Tec+“-Bewegungskinematik zeigen die leistungsfähigen Kunststoffgleitlager ihre Stärke. Die Lordose-Kyphose-Anpassung, eine Art künstliche Wirbelsäule, ist das besondere Highlight des Stuhls. Bewegliche Kunststoffelemente ruhen auf zwei gebogenen Metallstangen, die sich drehen, sobald sich der Benutzer zurücklehnt. Dadurch werden die Trägerelemente so gebogen, dass die Form der Rückenlehne genau zur jeweiligen Sitzposition passt. Es handelt sich um eine der flexibelsten Rückenlehnen der Welt.
Die Drehbewegung realisieren Gleitlager mit Bund aus dem vielseitig einsetzbaren Werkstoff iglidur J. Ihn zeichnet in dieser Anwendung mit einer hartverchromten Welle höchste Verschleißfestigkeit und Geräuschfreiheit aus. Aufgrund des notwendigen Toleranzausgleiches und um die Leichtgängigkeit zuverlässig zu unterstützen, eventuelles Spiel zu kompensieren und die erforderliche Geräuscharmut zu erreichen, sind die Gleitlager vorgespannt. „Quietschen, Knarzen oder Ruckeln darf bei einem Stuhl in diesem Preissegment auf gar keinen Fall vorkommen“, bekräftigt der Konstruktionsleiter, Franz Eckert.
Die Gleitlager im Bürostuhl sind für ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm ausgelegt. Setzt sich der Benutzer hin, erfolgt die automatische Gewichtsmessung. Beim Auftreten dieser hohen Druckbelastung spielt der Werkstoff iglidur G seine Stärke aus. Es handelt sich um ein wirtschaftliches Universallager mit Bund, das in über 650 Abmessungen ab Lager zur Verfügung steht. Der wesentliche konstruktive Vorteil in dieser Anwendung ist, dass es dauerhaft statisch den hohen Lasten standhält, ohne Schaden zu nehmen.
Die Polymerlager kommen mittlerweile in weiteren Stühlen des Herstellers erfolgreich zum Einsatz. Bei Kinositzen beispielsweise, die übrigens auch mit einer Popcorn-Rutsche ausgestattet werden können, damit dieses in gewünschter Richtung auf den Boden fällt und somit die Reinigungsarbeiten erleichtert, sorgen sie für extreme Robustheit. Hier werden alle drehbaren Lagerstellen mit Polymerlagern ausgerüstet.
Mit dem hochwertigen Bürostuhl Galileo ist ein Dreiklang aus Design, Ergonomie und Sitzkomfort realisiert worden. Die Funktionen unterstützen den natürlichen Bewegungsdrang des Menschen auch im Sitzen und halten den Rücken gesund. „Selbst Lümmeln schadet nicht“, sagt dazu abschließend die Marketing Managerin. Der Konstruktionsleiter ergänzt: „Die Polymerlager helfen, die jeweiligen Bewegungsabläufe problemlos zu realisieren.“
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |