Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Hybrid-Energiekette YE ist der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilem Stahl, die hohe freitragende Wege mit Leichtigkeit bewältigt. Das System YE wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Die Anforderung war höchstmögliche freitragende Länge bei kompakten Abmessungen und möglichst geringem Gewicht zu realisieren. Reine Stahlketten haben jedoch die Nachteile eines hohen Montageaufwands und Gewichts. Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen. Zudem werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.
Bei einer Zusatzlast von 5 kg/m kann die Serie YEHD.112 bis zu 7,1 m freitragend verfahren, die Serie E4.112 erreicht 4,5 m. Die Serie YE.56 kann bis zu 5,5 m freitragend verfahren, die Serie E4.56 erreicht 3,4 m. Die Serie YE.42 kann bis zu 4,6 m freitragend verfahren, die Serie E4.42 erreicht 2,4 m.
Industry manager work platforms and construction machinery
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |