Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Konfektionierung von Leitungen und Kabeln ist eine Kernkompetenz von igus®. Dabei werden die Leitungen nach individuellen Vorgaben oder industriellen Standards hergestellt. Bei Leitungen greift igus auf hochflexible chainflex Leitungen zurück, die in Kombination mit namhaften Steckerherstellern wie Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi und vielen anderen verwendet werden. Auf Wunsch erstellt igus auch individuell konfektionierte Kabel gemäß den Anwendungsanforderungen (ab Stückzahl 1). Ein weiterer Vorteil bei den konfektionierten igus Kabeln ist die große Auswahl an Mantelwerkstoffen, die optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind und somit Kosten sparen können.
Readychain ist ein innovatives Konzept von igus, das die Effizienz und Zuverlässigkeit in der Kabelkonfektionierung und Energieketten-Systemen verbessert. Es bietet vormontierte Kabel- und Schlauchpakete, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Durch die Verwendung von ReadyChain®-Systemen sparen Sie Zeit und Arbeitsaufwand bei der Konfektionierung vor Ort. Insgesamt bietet Readychain eine effiziente Lösung für die Kabelkonfektionierung und trägt dazu bei, die Produktionsprozesse zu optimieren.