Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art.-Nr. | Gewicht ohne Hub | 100 Hub | max. Hublänge | Übersetzung | Verzahnung | max. Radialbelastung |
Zahnriemen- material |
Zahnriemen- spannung |
max. Geschwindigkeit |
max. Antriebs- moment |
Leer- moment |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm/U] | [N] | [N] | [N] | [m/s] | [Nm] | [Nm] | ||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 20 RPP8 | 3000 | PU mit ES-Zugträger | 750 | 5 | 15 | 1 | Preis auf Anfrage |
Art.-Nr. | Schlittenlänge | Zahnriemenbreite | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | max Positions- abweichung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | H7 | [mm] | |||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Preis auf Anfrage |
Art.-Nr. | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | für DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm/U] | ||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Preis auf Anfrage |