Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Rollenlager für Linearprofilschienen sind eine Weiterentwicklung der bewährten Gleitlager. Durch die Integration von Rollen in die Lager wird eine größere Reduzierung der Antriebsmomente erreicht. Die Laufrollen bewirken außerdem einen verkeilsicheren Sitz der Lager auf den Schienen. Die Verwendung von iglidur Hochleistungskunststoffen für die relevanten Bauteile ermöglicht den schmiermittelfreien Betrieb dieser Linearführungen und führt zu einer hohen Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.
Rollenlager aus Kunststoff und Zinkdruckguss zeichnen sich durch niedrige Kosten sowohl bei der Anschaffung als auch im Betrieb aus.
Die Rollenlager bestehen aus Zinkdruckgussgehäusen mit iglidur Gleitfolien, in die eine oder zwei Rollen aus Kunststoff eingebaut sind. Wirkt die Last senkrecht in Richtung der Rolle auf das Lager, reicht eine Rolle für die leichte und zuverlässige Linearbewegung aus. Für seitliche Einbaulagen stehen Ihnen Rollenlager mit zwei schräg zueinander angeordneten Rollen zur Verfügung.
Die Laufrollen sorgen für eine leichte und geräuscharme Verschiebung der Schlitten auf den Schienen. Querkräfte werden durch die Gleitelemente sicher aufgenommen. Diese konstruktive Lösung wird vor allem für Handverstellungen an Türen und Bedienpulten von Maschinen eingesetzt. Sie eignet sich außerdem hervorragend für Dollys und Slider zur Führung von Kameras.
Anspruchsvolle Einsatzbedingungen, die durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder extreme Temperaturen gekennzeichnet sind, erfordern die Verwendung von beständigen Werkstoffen. Für derartige Anwendungen erhalten Sie bei igus Einzel- und Doppelrollenlager aus Edelstahl oder aus Aluminium.
Die Kunststoffe für Gleitelemente und Rollen können sie in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen auswählen. Standardmäßig sind die Lager mit iglidur J oder iglidur J200 ausgestattet. Der Werkstoff iglidur J ist ein Allrounder, der sich für alle Oberflächen eignet. Gleitfolien aus iglidur J200 sind perfekt auf Schienen aus Aluminium abgestimmt.
Die Rollenlager aus Kunststoff sind Bestandteile des drylin W Baukastensystems. Dadurch ergeben sich für Sie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen Varianten von Doppel- und Einzelschienen mit rundem Profil auszuwählen. Bei Bedarf erhalten Sie die Lager auch mit Handklemmung zur sicheren Fixierung des Schlittens in der benötigten Position.
Die Rollenlager für Linearprofilschienen sind in Baugrößen von 10 bis 25 mm Profildurchmesser erhältlich. Wenn Sie den Montageaufwand in Ihrer Firma reduzieren wollen, können Sie sich für komplett vormontierte Schlitten in der benötigten Baugröße entscheiden und das Material für die Platten sowie das Bohrbild festlegen.
Wenden Sie sich bei Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Rollenlagern an die kompetenten Ansprechpartner von igus.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |