Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme. Die e-rib wird auf den Wellschlauch geklipst. Die Größen sind Schlauchhersteller unabhängig. Die e-rib stabilisiert den Wellschlauch so, dass er sich nur in einer Raumrichtung bewegen kann. Durch die Führungselemente an den Seiten hat der Wellschlauch durch die e-rib eine freitragende Länge.
Für die Scara Roboter bieten wir zum Start die Nennweite 29 an.
Artikel Nr. 1 | passend für | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson T3 Serie | 153,78 EUR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson LS3 / G3 Serie | 186,36 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 160,57 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 178,66 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson LS10 / LS20 Serie | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 157,06 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson G10 / G20 Serie | 182,13 EUR |
Artikel Nr. 2 | passend für | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | Epson T3 Serie | 197,67 EUR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | Epson LS3 / G3 Serie | 212,62 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 206,33 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 217,94 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | Epson LS10 / LS20 Serie | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 202,76 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | Epson G10 / G20 Serie | 210,40 EUR |
Hinweis: Die gewinkelte Variante der SCARA Cable Solution wird in Kombination mit Festpunkt Achse 2 empfohlen
Artikel Nr. 3 | drehend / starr | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | drehend gelagert mit M40 Gewinde | 130,77 EUR | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | starr mit M40 Gewinde | 96,12 EUR |
Artikel Nr. 4 | Länge in mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 295 | 10,72 EUR | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 17,11 EUR | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 31,94 EUR | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 35,13 EUR | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 38,33 EUR | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 41,52 EUR | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 44,73 EUR | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 47,91 EUR | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 63,88 EUR | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 77,02 EUR | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 90,15 EUR |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |