Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Tandem-Zahnriemenachse ZLWT ist dank des Doppelriemens ideal, wenn mehrere Linearschlitten schnell und unabhängig voneinander bewegt werden sollen. Die Motoren können einseitig oder beidseitig montiert werden. Auch ein paralleler Synchronantrieb ist möglich.
Art.-Nr. | Max. Hublänge [mm] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Zahnriemen- material | Zahnriemen- spannung [N] | Gewicht [kg] | Zusätzl. Gewicht (pro 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 2000 | 75 | 3M | Neoprene with fibre glass | 200 | 4.0 | 0.25 | Request | |
ZLWT-10200 | 2000 | 75 | 3M | Neoprene with fibre glass | 200 | 4.5 | 0.30 | Request | |
ZLWT-20200 | 3000 | 144 | 8M | PU with stainless steel | 750 | 11.0 | 0.50 | Request | |
ZLWT-20300 | 3000 | 144 | 8M | PU with stainless steel | 750 | 12.5 | 0.65 | Request |
Art.-Nr. | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 193 | 150/200/250 | 40 | 180 | Al-13 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18.0 | 18 | 448 | 10 | |
ZLWT-10200 | 233 | 150/200/250 | 40 | 220 | Al-13 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18.0 | 18 | 448 | 10 | |
ZLWT-20200 | 252 | 200/250/300/350 | 63 | 234 | Al-18 | 120 | 240 | 1 | 98 | 28.5 | 27 | 596 | 14 | |
ZLWT-20300 | 352 | 200/250/300/350 | 63 | 334 | Al-18 | 200 | 240 | 1 | 98 | 28.5 | 27 | 596 | 14 |
Art.-Nr. | d3 | g3 | D | K für DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/U] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLWT-10160 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 | |
ZLWT-10200 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 | |
ZLWT-20200 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 | |
ZLWT-20300 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |