Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Dreh-Energieführung für alle Medien im Komplettsystem

Standards flexibel und effizient anpassbar

Produktexperten im Gespräch

Engineering Service

Individuelle Dreh-Energieführung gesucht? Nutzen Sie unser Know-How für Ihre Lösung. Unsere Experten beraten Sie gerne.
Experten anfragen
Whitepaper Dreh-Energieführung

Kostenlose Designtipps

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten.
Whitepaper anfordern
RBR Konfigurator

Online-Konfigurator

Konfigurator für Kreisbewegung: Energiekette einfach passend zur Anwendung konfigurieren.
Zum Konfigurator

Der neue Standard für Drehbewegungen

Teasser SRM

SRM: Stahl Rotation Modul

Komplett-Set mit Drehwinkel: bis 380°
Zum Komplettset
Teaser SRM-L

SRM-L: Stahl Rotation Modul Light

Neuentwicklung mit bis zu 40% weniger Gewicht
Weitere Informationen
Polymer Rotation Modul

PRM: Polymer Rotation Modul

Komplett-Set mit Drehwinkel: bis 360°
Zum Komplettset

Spezielle Lösungen bei besonderen Anwendungen

Statische Dreh-Energieführung

Statische Dreh-Energieführung, einteilig

Maximaler Drehwinkel 400°
Zur Statische Dreh-Energieführung
Teaser SRM-V

SRM-V: Stahl Rotation Modul
Vertical

Vertikaler Einbau bis 2.000 mm Außendurchmesser
Produkt anfragen
Teaser PRM-V

PRM-V: Polymer Rotation Modul Vertical

Vertikaler Einbau bis 500 mm Außendurchmesser
Produkt anfragen

Highlights der Dreh-Energieführung


Energieführen leicht gemacht

Schon seit einigen Jahren entwickelt igus® kundenspezifische Systeme für Kreisbewegungen mit Energieketten, sogenannte Dreh-Energieführungen. Hierdurch werden beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau, in der Robotik und auch in Schaufelradbaggern drehende Baugruppen mit Energie, Daten und Flüssigkeiten versorgt.
Die igus® Standard-Dreh-Module bestehen aus zwei kreisförmigen Führungselementen. Ein Teil der Führungsrinne wird am statischen Teil der Anlage befestigt und der andere Teil am drehenden Teil der Anlage. Der Festpunkt der e-kette® kann frei gewählt werden, da die Dreh-Module sowohl im inneren als auch im äußeren Teil gedreht werden können. Es werden meist e-ketten® der Serie E4.1 und für "einfache" Anwendungen auch Energieketten der Serie E2.1 und E2/000 für die Dreh-Module genutzt.

Der Standard für Kreisbewegungen

  • Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr sind mit dem igus® Multi-Rotation-Module möglich
  • Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
  • Leichter und kompakter als statische Führungsrinnen
  • Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebensdauer
  • Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Dreh-Energieführung schnell und sicher über CAD-Konfigurator ermitteln

Was bedeutet "RBR"?

"RBR" heißt Rückwärtiger-Biege-Radius und bedeutet, daß sich die e-kette® in zwei Richtungen biegen kann. Ausführungen mit "RBR" können für viele igus® e-ketten® angefertigt werden. Der "RBR" muß nicht identisch mit dem normalen "BR" (Biegeradius) einer Energiekette sein. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Kreisbewegungen lösen. Drehwinkel bis 900° sind bisher realisiert worden.
Tipp:Lösen Sie Ihre aktuelle Konstruktion schnell, einfach und unkompliziert indem Sie Ihren speziellen Anwendungsfall bei Ihrem igus® Spezialisten für Dreh-Energieführungen einfach anfragen. Wir liefern Ihnen die korrekte Auslegung, das vereinfachte 3D-Modell und ein konkretes Angebot mit Preisen und Lieferzeiten.

Was bedeutet "MRM"?

"MRM" steht für Multi Rotation Module und ist praktisch ein mehrstöckiges RBR System. Mit einem einfachen igus® Rotation Module (bspw. Standard RBR Energiekette) können je nach Größe der Energiekette bis zu 540° Drehwinkel erreicht werden. Mit jedem weiteren Modul wird der Drehwinkel bis zu 360° erweitert. Durch ein einfaches Anschlagsystem wird die obere Lage des Systems nach einem definierten Drehwinkel mitgeführt. Durch diese Technik wird nur eine Steuerung für beide Lagen benötigt.
MRM Modul mit 2 Ebenen

Ihre Optionen bei igus® Führungsrinnen

Die e-ketten® gleiten je nach Anwendung auf Flächen aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl und werden durch spezielle Leitbleche in eine definierten Kreisbewegung geführt.

Dreh-Energieführung mit Konsolen

Mit Konsolen

Beliebige Befestigung an Ihrer Struktur
Dreh-Energieführung mit Dach

Mit Dach

Wetter und UV-Schutz einfach integriert
Dreh-Energieführung mit integrierten Führung

Integrierte Führung

Definierte und verschleißarme Führung der e-kette® in Ihrer Anwendung

Dreh-Energieführung mit Rohr-Rinnen

Rohr-Rinne

Offene Struktur gegen groben Schmutz und zusätzlich geweichtsreduzierend

Platzsparend mit gegenläufigen e-ketten®

Gegenläufigen e-ketten®

Platzsparend: Symmetrische Aufteilung des Systems und der Befüllung


Online-Seminar Drehenergieführungen

Tipps und Tricks - Einsparpotenziale mit igus Drehenergieführungen

In wenigen Minuten konfiguriert und mit Garantie geliefert.

Besuchen Sie in unserem Online-Seminar-Bereich die Aufzeichnung des letzten Seminars zum Thema Drehenergieführungen. Dort werden folgende Inhalte vorgestellt:

  • Wie plane ich Dreh-Energieführungen in meine Anwendung ein? 5 praktische Anwendungstipps.
  • Wie elektrifiziere ich meine Drehanwendung?
  • Wann nehme ich eine Energiekette und wann lieber ein anderes System?
  • Welche Grenzen haben Energiekettensysteme?
  • Einblicke in technische Details … welche e-kette? … welches Führungsrinnenmaterial?

Passende Produkte und Tools

chainflex Leitungen für RBR Anwendungen

Ausfallsichere Leitungen für Drehführungssysteme

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb. Speziell entwickelt für den bewegten Einsatz in e-ketten®.
Dreh-Energieführungen für verschiedene Anwendungen

Energieketten für Kreis- und Spiralbewegungen

Mit Hilfe unseres Konfigurators für Kreisbewegung im CAD-Bereich können Sie bereits im Vorfeld eine Energiekette passend zu Ihren Anwendungsdaten konfigurieren.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH